??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8948600000 - MCZ OVP HF 24V 0,3A
Спецификация
Weidmueller 8948600000
Preview
Manufacturer Product ID
8948600000
Manufacturer Type Description
MCZ OVP HF 24V 0,3A
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, аналогов., Количество сигналов: 1, ACAC/DC, 24 V, 24 В, 0.5 A, Вывод
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN-Code
4032248738854
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
0.500 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
24 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.026 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей