??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8948600000 - MCZ OVP HF 24V 0,3A
Lista materiałowa
Weidmueller 8948600000
Preview
Manufacturer Product ID
8948600000
Manufacturer Type Description
MCZ OVP HF 24V 0,3A
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, Analogowe, Liczba sygnałów: 1, AC/DC, 24 V, 24 V, 0.5 A, Zacisk
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN-Code
4032248738854
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
0.500 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
24 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.026 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD