??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8948600000 - MCZ OVP HF 24V 0,3A
Nomenclature
Weidmueller 8948600000
Preview
Manufacturer Product ID
8948600000
Manufacturer Type Description
MCZ OVP HF 24V 0,3A
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Protection surtension, MCR, analogique, Nombre des signaux: 1, AC/DC, 24 V, 24 V, 0.5 A, Insert
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4032248738854
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
0.500 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
24 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.026 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés