??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8939670000 - WAS6 TTA
Stückliste
Weidmueller 8939670000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8939670000
Herstellertypbezeichnung
WAS6 TTA
Kurzbeschreibung
Signaltrennverstärker, universell, programmierbar, Eingang: universell U,I,R,ϑ, Ausgang: I / U universell, 2x Relais
Langbeschreibung
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
GTIN
4032248721078
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art der Spannungsversorgung
aktiv
eigensicher (in Anlehnung an EN 60947-5-6 NAMUR)
Nein
galvanische Trennung zwischen den Eingängen vorhanden
Ja
Gerätebauform
Einbaugerät
max. Bemessungsbetriebsfrequenz
0 Hz
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC)
0 V
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
220 V
min. Bemessungsbetriebsfrequenz
0 Hz
Störmeldeausgang vorhanden
Nein
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistungsaufnahme
0.500 W
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 mA ... +5 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (+10 V ... -10 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (+5 V ... -5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 10 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 5 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 100 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 200 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 300 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 500 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 60 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 1 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 10 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2,5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 20 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 24 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 30 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-1 V ... +1 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (1 V ... 5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 mA ... +10 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 V ... +10 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 0 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 2 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-100 mV ... +100 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-2 V ... +2 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (2 V ... 10 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-2,5 V ... +2,5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 mA ... +20 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 0 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 4 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 V ... +20 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-300 mV ... +300 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 V ... +5 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 0 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 1 V)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-500 mV ... +500 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-60 mV ... +60 mV)
0
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor antivalent)
1
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor potenzialfrei)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (+5 V ... -5 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 10 mA)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 5 mA)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 100 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 200 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 300 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 500 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 60 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 1 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 10 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 2 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 2,5 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 20 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 24 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 30 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 5 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (-1 V ... +1 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (1 V ... 5 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (-10 mA ... +10 mA)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (-10 V ... +10 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (-10 V ... +10 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (10 V ... 0 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (10 V ... 2 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (-100 mV ... +100 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-2 V ... +2 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (2 V ... 10 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (-2,5 V ... +2,5 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (-20 mA ... +20 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (20 mA ... 0 mA)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (20 mA ... 4 mA)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (-20 V ... +20 V=
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-300 mV ... +300 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (-5 mA ... +5 mA)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (-5 V ... +5 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (5 V ... 0 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (5 V ... 1 V)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (-500 mV ... +500 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-60 mV ... +60 mV)
0
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.500 W
Schaltspannung
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Schutzart (IP)
IP20
Masse
0.256 kg
Tiefe
112.375 mm
Höhe
100 mm
Breite
45 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85043180
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen