??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8924660000 - VSPC TELE UK0 2WIRE
Lista materiale
Weidmueller 8924660000
Preview
Manufacturer Product ID
8924660000
Manufacturer Type Description
VSPC TELE UK0 2WIRE
Description short
Scaricatore di sovratensioni (Reti dati/tecnologia MCR) senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, binario, Numero di segnali: 2, AC, 127 V, 120 V, 450 mA, morsetto, varie
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.
GTIN-Code
4032248696307
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
450 A
nominal voltage (at AC)
127 V
nominal voltage (at DC)
120 V
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD