??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8924660000 - VSPC TELE UK0 2WIRE
Kusovník
Weidmueller 8924660000
Preview
Manufacturer Product ID
8924660000
Manufacturer Type Description
VSPC TELE UK0 2WIRE
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) bez funkce varování / ukazatele funkce, binární, Počet signálů: 2, AC, 127 V, 120 V, 450 mA, Svorka, různé
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN-Code
4032248696307
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
450 A
nominal voltage (at AC)
127 V
nominal voltage (at DC)
120 V
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model