??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8924650000 - VSPC TAZ 4CH 24V
Спецификация
Weidmueller 8924650000
Preview
Manufacturer Product ID
8924650000
Manufacturer Type Description
VSPC TAZ 4CH 24V
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) без функции сигнализации / индикации функционирования, аналогов., двоичн., Количество сигналов: 4, DC, 24 V, 28 В, 10 A, Вывод, прочее
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN-Code
4032248696291
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
10 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
28 V
Mass
0.040 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей