??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8924650000 - VSPC TAZ 4CH 24V
Lista materiałowa
Weidmueller 8924650000
Preview
Manufacturer Product ID
8924650000
Manufacturer Type Description
VSPC TAZ 4CH 24V
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, Analogowe, Cyfrowe, Liczba sygnałów: 4, DC, 24 V, 28 V, 10 A, Zacisk, różne
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN-Code
4032248696291
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
10 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
28 V
Mass
0.040 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD