??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8924650000 - VSPC TAZ 4CH 24V
Nomenclature
Weidmueller 8924650000
Preview
Manufacturer Product ID
8924650000
Manufacturer Type Description
VSPC TAZ 4CH 24V
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, analogique, binaire, Nombre des signaux: 4, DC, 24 V, 28 V, 10 A, Insert, divers
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4032248696291
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
10 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
28 V
Mass
0.040 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés