??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8924650000 - VSPC TAZ 4CH 24V
Stückliste
Weidmueller 8924650000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8924650000
Herstellertypbezeichnung
VSPC TAZ 4CH 24V
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, binär, Signalanzahl: 4, DC, 24 V, 28 V, 10 A, Klemme, sonstige
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248696291
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
10 A
Nennspannung (bei AC)
24 V
Nennspannung (bei DC)
28 V
Masse
0.040 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen