??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8924570000 - VSPC GDT 2CH 90V
Lista materiałowa
Weidmueller 8924570000
Preview
Manufacturer Product ID
8924570000
Manufacturer Type Description
VSPC GDT 2CH 90V
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, Cyfrowe, Liczba sygnałów: 2, AC/DC, 48 V, 68 V, 2 A, Zacisk, różne
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN-Code
4032248696215
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
2 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
68 V
Mass
0.040 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD