??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8924570000 - VSPC GDT 2CH 90V
Lista materiale
Weidmueller 8924570000
Preview
Manufacturer Product ID
8924570000
Manufacturer Type Description
VSPC GDT 2CH 90V
Description short
Scaricatore di sovratensioni (Reti dati/tecnologia MCR) senza funzione di segnalazione / spia di funzionamento, binario, Numero di segnali: 2, AC/DC, 48 V, 68 V, 2 A, morsetto, varie
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.
GTIN-Code
4032248696215
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
2 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
68 V
Mass
0.040 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD