??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8924570000 - VSPC GDT 2CH 90V
Nomenclature
Weidmueller 8924570000
Preview
Manufacturer Product ID
8924570000
Manufacturer Type Description
VSPC GDT 2CH 90V
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, binaire, Nombre des signaux: 2, AC/DC, 48 V, 68 V, 2 A, Insert, divers
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4032248696215
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
2 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
68 V
Mass
0.040 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés