??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8924520000 - VSPC 1CL 48VAC
Lista materiałowa
Weidmueller 8924520000
Preview
Manufacturer Product ID
8924520000
Manufacturer Type Description
VSPC 1CL 48VAC
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) bez funkcji sygnalizacyjnej / wskaźnika funkcji, Analogowe, Liczba sygnałów: 1, AC, 48 V, 68 V, 350 mA, Zacisk, różne
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN-Code
4032248696154
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
350 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
68 V
Mass
0.041 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD