??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8924510000 - VSPC 2CL HF 24VDC
Nomenclature
Weidmueller 8924510000
Preview
Manufacturer Product ID
8924510000
Manufacturer Type Description
VSPC 2CL HF 24VDC
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, analogique, Nombre des signaux: 2, DC, 24 V, 450 mA, Insert, divers
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4032248696147
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
450 A
nominal voltage (at DC)
24 V
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés