??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8924510000 - VSPC 2CL HF 24VDC
Stückliste
Weidmueller 8924510000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8924510000
Herstellertypbezeichnung
VSPC 2CL HF 24VDC
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, analog, Signalanzahl: 2, DC, 24 V, 450 mA, Klemme, sonstige
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248696147
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
450 A
Nennspannung (bei DC)
24 V
Masse
0.046 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen