??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8924490000 - VSPC 2CL 24VAC
Lista de materiales
Weidmueller 8924490000
Preview
Manufacturer Product ID
8924490000
Manufacturer Type Description
VSPC 2CL 24VAC
Description short
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR) sin función de aviso / indicador de función, analógico, Número de señales: 2, AC, 24 V, 24 V, 450 mA, Borne, otros
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
GTIN-Code
4032248696123
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
450 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
24 V
Mass
0.045 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD