??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8924490000 - VSPC 2CL 24VAC
Kusovník
Weidmueller 8924490000
Preview
Manufacturer Product ID
8924490000
Manufacturer Type Description
VSPC 2CL 24VAC
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) bez funkce varování / ukazatele funkce, analogové, Počet signálů: 2, AC, 24 V, 24 V, 450 mA, Svorka, různé
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN-Code
4032248696123
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
450 A
nominal voltage (at AC)
24 V
nominal voltage (at DC)
24 V
Mass
0.045 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model