??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8924370000 - VSPC 2SL 48VAC
Stückliste
Weidmueller 8924370000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8924370000
Herstellertypbezeichnung
VSPC 2SL 48VAC
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) ohne Meldefunktion / Funktionsanzeige, binär, Signalanzahl: 2, AC, 48 V, 68 V, 250 mA, Klemme, sonstige
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248696017
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
250 A
Nennspannung (bei AC)
48 V
Nennspannung (bei DC)
68 V
Masse
0.042 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen