??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8924220000 - VSPC 4SL 12VDC
Nomenclature
Weidmueller 8924220000
Preview
Manufacturer Product ID
8924220000
Manufacturer Type Description
VSPC 4SL 12VDC
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) sans fonction d'avertissement / affichage de fonction, binaire, Nombre des signaux: 4, DC, 12 V, 300 mA, Insert, divers
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4032248695867
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
300 A
nominal voltage (at DC)
12 V
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés