??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8924220000 - VSPC 4SL 12VDC
Kusovník
Weidmueller 8924220000
Preview
Manufacturer Product ID
8924220000
Manufacturer Type Description
VSPC 4SL 12VDC
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) bez funkce varování / ukazatele funkce, binární, Počet signálů: 4, DC, 12 V, 300 mA, Svorka, různé
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN-Code
4032248695867
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
300 A
nominal voltage (at DC)
12 V
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model