??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-930 - h-Verteiler, 5-polig, Kod. A, 1 Eingang, 2 Ausgänge, einseitige Abgänge, 3 Verriegelungsklinken, für fliegende Verbindungen
Stückliste
890-930
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
13 A
Polzahl
5
Höhe
32.65 mm
Breite
25.20 mm
Tiefe
57.85 mm
Farbe
Bemerkungen
N Erde 1 2 3
Gewicht
23.373 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen