??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-930 - Distributore tipo h, 5 poli, Cod. A, 1 ingresso, 2 uscite, uscite su un lato, 3 leve di bloccaggio, per connessioni volanti
Lista materiale
890-930
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
13 A
Numero di poli
5
Altezza
32.65 mm
Larghezza
25.20 mm
Profondita
57.85 mm
Colore
Comment
N Erde 1 2 3
Peso
23.373 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD