??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-815 - wtyk do płytek drukowanych, konstrukcja prosta, 5-bieg., kodowanie A
Lista materiałowa
890-815
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
liczba biegunów
5
wysokość
22.60 mm
szerokość
23.60 mm
głębokość
12.20 mm
kolor
masa
4.777 g
Comment
N Erde 1 2 3
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD