??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-815 - Stecker für Leiterplatten, gerade, 5-polig, Kod. A
Stückliste
890-815
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Polzahl
5
Höhe
22.60 mm
Breite
23.60 mm
Tiefe
12.20 mm
Farbe
Gewicht
4.777 g
Bemerkungen
N Erde 1 2 3
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen