??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-815 - Spina per circuiti stampati, dritto, 5 poli, Cod. A
Lista materiale
890-815
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Numero di poli
5
Altezza
22.60 mm
Larghezza
23.60 mm
Profondita
12.20 mm
Colore
Peso
4.777 g
Comment
N Erde 1 2 3
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD