??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-815 - connecteurs pour circuits imprimés, Droit, 5 pôles, Cod. A
Nomenclature
890-815
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Nbre de pôles
5
Hauteur
22.60 mm
Largeur
23.60 mm
Profondeur
12.20 mm
Couleur
Poids
4.777 g
Comment
N Erde 1 2 3
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés