??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-812 - wtyk do płytek drukowanych, konstrukcja prosta, 2-bieg., kodowanie A
Lista materiałowa
890-812
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
liczba biegunów
2
wysokość
22.60 mm
szerokość
10.40 mm
głębokość
12.20 mm
kolor
masa
2.362 g
Comment
L N
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD