??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-812 - Stecker für Leiterplatten, gerade, 2-polig, Kod. A
Stückliste
890-812
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Polzahl
2
Höhe
22.60 mm
Breite
10.40 mm
Tiefe
12.20 mm
Farbe
Gewicht
2.362 g
Bemerkungen
L N
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen