??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-812 - Conector para placas de circuito impreso, recta, 2 polos, Cod. A
Lista de materiales
890-812
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Número de polos
2
Altura
22.60 mm
Ancho
10.40 mm
Profundidad
12.20 mm
Color
Peso
2.362 g
Comment
L N
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD