??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-812/011-000 - Spina per circuiti stampati, angolato, 2 poli, Cod. A
Lista materiale
890-812/011-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Numero di poli
2
Altezza
12.20 mm
Larghezza
10.40 mm
Profondita
22.60 mm
Colore
Peso
2.452 g
Comment
L N
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD