??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
890-803/011-000 - Socket for PCBs, angled, 3-pole, Cod. A
Bill of material
890-803/011-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
250 V
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
No. of poles
3
Height
12.20 mm
Width
14.80 mm
Depth
22.60 mm
Color
Weight
g
Comment
L Erde N
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей