??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-803/011-000 - Conector hembra para circuitos impresos, acodada, 3 polos, Cod. A
Lista de materiales
890-803/011-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Número de polos
3
Altura
12.20 mm
Ancho
14.80 mm
Profundidad
22.60 mm
Color
Peso
g
Comment
L Erde N
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD