??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-754 - Snap-In-Stecker, 4-polig, Kod. B
Stückliste
890-774
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.25 - 1.5 mm²
Querschnitt
22 -16 AWG
Abisolierlänge
9 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Polzahl
4
Höhe
16.00 mm
Breite
28.60 mm
Tiefe
39.85 mm
Farbe
Gewicht
6.895 g
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen