??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-752 - wtyk Snap-In, 2-bieg., kodowanie B
Lista de materiales
890-772
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.25 - 1.5 mm²
Sección
22 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Número de polos
2
Altura
16.00 mm
Ancho
19.80 mm
Profundidad
39.85 mm
Color
Peso
g
Comment
1 2
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD