??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-752 - Spina con innesto a scatto, 2 poli, Cod. B
Lista materiale
890-772
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.25 - 1.5 mm²
Sezione
22 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Numero di poli
2
Altezza
16.00 mm
Larghezza
19.80 mm
Profondita
39.85 mm
Colore
Peso
g
Comment
1 2
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD