??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-752 - Connecteurs mâles encastrables, 2 pôles, Cod. B
Nomenclature
890-772
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.25 - 1.5 mm²
sections
22 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Nbre de pôles
2
Hauteur
16.00 mm
Largeur
19.80 mm
Profondeur
39.85 mm
Couleur
Poids
g
Comment
1 2
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés