??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-752 - Conector Snap-In, 2 polos, Cod. B
Lista materiałowa
890-772
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.25 - 1.5 mm²
Cross section
22 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
liczba biegunów
2
wysokość
16.00 mm
szerokość
19.80 mm
głębokość
39.85 mm
kolor
masa
g
Comment
1 2
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD