??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-622 - T-Verteiler, 5-polig, Kod. A, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 3 Verriegelungsklinken, für fliegende Verbindungen
Stückliste
890-622
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
13 A
Rastermaß
4.40 mm
Polzahl
5
Höhe
39.60 mm
Breite
26.70 mm
Tiefe
54.00 mm
Anzahl Potential
5
Farbe
Gewicht
12.600 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen