??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-622 - rozgałęźnik typu T, 5-bieg., kodowanie A, 1 wejście, 2 wyjścia, 3 zaczepy ryglujące, Do połączeń swobodnych
Lista materiałowa
890-622
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
13 A
raster
4.40 mm
liczba biegunów
5
wysokość
39.60 mm
szerokość
26.70 mm
głębokość
54.00 mm
Number of potentials
5
kolor
masa
12.600 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD