??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-622 - Distributore tipo T, 5 poli, Cod. A, 1 ingresso, 2 uscite, 3 leve di bloccaggio, per connessioni volanti
Lista materiale
890-622
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
13 A
Passo
4.40 mm
Numero di poli
5
Altezza
39.60 mm
Larghezza
26.70 mm
Profondita
54.00 mm
Numero di potenziali
5
Colore
Peso
12.600 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD