??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
890-622 - Distribuidor en forma de T, 5 polos, Cod. A, 1 entrada, 2 salidas, 3 clips de anclaje, para conexiones aéreas
Lista de materiales
890-622
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
13 A
Paso
4.40 mm
Número de polos
5
Altura
39.60 mm
Ancho
26.70 mm
Profundidad
54.00 mm
Número de potenciales
5
Color
Peso
12.600 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD