??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-619 - element sprzęgający, 5-bieg., kodowanie I, do gniazd i wtyków
Lista materiałowa
890-619
Nr zamówienia.
890-619
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
liczba biegunów
5
wysokość
10.10 mm
szerokość
37.20 mm
głębokość
23.65 mm
kolor
blau
masa
5.720 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD