??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-525 - Tôle de tresse de blindage, 4 pôles, pour fiche
Nomenclature
890-525_HI
No de produit
890-525
Désignation
Tôle de tresse de blindage
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Nbre de pôles
4
Hauteur
3.60 mm
Largeur
14.60 mm
Profondeur
50.90 mm
Couleur
couleurs argent
Poids
1.800 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-92
eCl@ss 8.1
27-44-06-92
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés