??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-525 - Schirmanschlussblech, 4-polig, für Stecker
Stückliste
890-525_HI
Bestell-Nr.
890-525
Bezeichnung
Schirmanschlussblech
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Polzahl
4
Höhe
3.60 mm
Breite
14.60 mm
Tiefe
50.90 mm
Farbe
silberfarben
Gewicht
1.800 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-92
eCl@ss 8.1
27-44-06-92
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen