??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-504 - Zugentlastungsgehäuse, 4-polig, mit Rastschelle, für 1 Leitung, 6.5 … 10.5 mm, 45 mm
Stückliste
890-504
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Polzahl
4
Höhe
15.80 mm
Breite
23.20 mm
Tiefe
55.15 mm
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-90
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen