??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-504 - Custodia antistrappo, 4 poli, con clip di bloccaggio, per 1 cavo, 6.5 - 10.5 mm, 45 mm
Lista materiale
890-504
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Numero di poli
4
Altezza
15.80 mm
Larghezza
23.20 mm
Profondita
55.15 mm
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-90
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD