??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
890-3112 - Spina per circuiti stampati, dritto, 2 poli, Cod. I
Lista materiale
890-3112
Codice art.
890-3112
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Numero di poli
2
Altezza
22.60 mm
Larghezza
10.40 mm
Profondita
12.20 mm
Colore
blu
Peso
2.362 g
Comment
+ -
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD