??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
890-3112 - connecteurs pour circuits imprimés, Droit, 2 pôles, Cod. I
Nomenclature
890-3112
No de produit
890-3112
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Nbre de pôles
2
Hauteur
22.60 mm
Largeur
10.40 mm
Profondeur
12.20 mm
Couleur
bleu
Poids
2.362 g
Comment
+ -
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés