??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-212 - Stecker, 2-polig, Kod. A
Stückliste
890-212
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.25 - 1.5 mm²
Querschnitt
22 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
11.70 mm
Breite
10.40 mm
Tiefe
34.10 mm
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen